Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, XB51L-1, Broj ploča: 30, 25 bar
004B1194
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Materijal za lemljenje: Bakar
Materijal za lemljenje: Bakar
Bruto težina | 19.93 Kg |
Neto težina | 19.242 Kg |
Volume | 27.072 Liter |
EAN | 5702421903681 |
Bruto težina | 19.93 Kg |
Neto težina | 19.242 Kg |
Volume | 27.072 Liter |
EAN | 5702421903681 |
Broj ploča | 30 |
Broj prolaza | 1 |
China RoHS compliance | Yes |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Dužina priključka, strana 1 [mm] | 50 mm |
Dužina priključka, strana 2 [mm] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Grupa proizvoda | Heat exchangers |
Grupa tečnosti | 2 |
Horizontalni centralni otvor [mm] | 170 mm |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | I |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Material Description (Short Te | XB51L-1-30_2_25_A_1G2_1G2 |
Materijal ploče | 1.4404 |
Materijal za lemljenje | Bakar |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Odobrenje | PED |
Opseg temperature [°C] [Max] | 180 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -10 °C |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 25 bar |
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Standard priključka | DIN ISO 228/1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Ukupna visina bez stopica [mm] | 466 mm |
Ukupna širina [mm] | 256 mm |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Šablon ploče | L |
Broj ploča | 30 |
Broj prolaza | 1 |
China RoHS compliance | Yes |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Dužina priključka, strana 1 [mm] | 50 mm |
Dužina priključka, strana 2 [mm] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Grupa proizvoda | Heat exchangers |
Grupa tečnosti | 2 |
Horizontalni centralni otvor [mm] | 170 mm |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | I |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Material Description (Short Te | XB51L-1-30_2_25_A_1G2_1G2 |
Materijal ploče | 1.4404 |
Materijal za lemljenje | Bakar |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Odobrenje | PED |
Opseg temperature [°C] [Max] | 180 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -10 °C |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 25 bar |
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Standard priključka | DIN ISO 228/1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Ukupna visina bez stopica [mm] | 466 mm |
Ukupna širina [mm] | 256 mm |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Šablon ploče | L |