Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, XB51H-1, Broj ploča: 60, 25 bar

004B1107

Materijal za lemljenje: Bakar

Detalji o proizvodu

Bruto težina 47.4 Kg
Neto težina 47.4 Kg
Volume 86.765 Liter
EAN 5702421903506

 

Broj ploča 60
Broj prolaza 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 90 mm
Connection length 2 [mm] 90 mm
Connection size 1 DN50
Connection size 2 DN50
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Dužina priključka, strana 1 [mm] 90 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm] 90 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Heat exchangers
Grupa tečnosti 2
Horizontalni centralni otvor [mm] 170 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija I
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Material Description (Short Te XB51H-1-60_2_25_ASB_1F50_1F50
Materijal ploče 1.4404
Materijal za lemljenje Bakar
Naziv proizvođača Danfoss
Odobrenje PED
Opseg temperature [°C] [Max] 180 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -10 °C
Plate material no. 1.4404
Product Name Description Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] 25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] 25 bar
Standard priključka EN 1092
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip XB51H-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Ukupna visina bez stopica [mm] 466 mm
Ukupna širina [mm] 256 mm
Vertical center porthole 1[mm] 380 mm
Vertical center porthole 2[mm] 380 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm] 380 mm
Volume per channel 1 [l] 0.21 L
Volume per channel 2 [l] 0.21 L
Šablon ploče H

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality