AB-PM, DN 10, Visok pritisak, Spoljni navoj

003Z1411

AB-PM HP DN 10, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.49 Kilogram
Neto težina 0.48 Kilogram
Zapremina 1.378 Liter
EAN 5710104083704

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-PM HP DN 10, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] 400 KPa
Diferencijalni pritisak [kPa] [Min] 28 KPa
Dimenzija ventila DN 10
Dužina impulsne cevi [m] 1.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Automatic balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa pritiska PN 16
Maks. protok pri dp = 10 kpa [m3/h] 0.2 m³/h
Materijal tela ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AB-PM DN10 HP without test plugs
Položaj ugradnje Napojna cev
Priključak pokretača M30 x 1.5
SCIP dosije br. a38bff3b-5433-419c-92bc-48b229b7fb3b
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip AB-PM
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija pritiska Visok pritisak

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality