AB-QM, DN 20, Bez mernih priključaka, Spoljni navoj
003Z1203
AB-QM DN 20, bez mernih priključaka, regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu
AB-QM DN 20, bez mernih priključaka, regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu
Bruto težina | 0.684 Kg |
Neto težina | 0.684 Kg |
Volume | 1.33 Liter |
EAN | 5710104029825 |
Bruto težina | 0.684 Kg |
Neto težina | 0.684 Kg |
Volume | 1.33 Liter |
EAN | 5710104029825 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 20, bez mernih priključaka, regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu |
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] | 600 KPa |
Dimenzija ventila | DN 20 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa proizvoda | Pressure independent balancing and control valves |
Hod [mm] | 2.25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 16 |
Materijal tela ventila | DZR mesing (CW 602N) |
Merni priključci | Bez mernih priključaka |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AB-QM DN20 without measuring nipples |
Nominalni protok [m³/h] | 0.9 m³/h |
Početni pritisak [kPa] | 16 KPa |
Priključak pokretača | M30 x 1.5 |
SCIP dosije br. | 0ba523b1-d78a-423b-9067-15e63515e637 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tipovi priključka | Spoljni navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija | AB-QM 3.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 20, bez mernih priključaka, regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu |
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] | 600 KPa |
Dimenzija ventila | DN 20 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa proizvoda | Pressure independent balancing and control valves |
Hod [mm] | 2.25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 16 |
Materijal tela ventila | DZR mesing (CW 602N) |
Merni priključci | Bez mernih priključaka |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AB-QM DN20 without measuring nipples |
Nominalni protok [m³/h] | 0.9 m³/h |
Početni pritisak [kPa] | 16 KPa |
Priključak pokretača | M30 x 1.5 |
SCIP dosije br. | 0ba523b1-d78a-423b-9067-15e63515e637 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tipovi priključka | Spoljni navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija | AB-QM 3.0 |