Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
003N8230 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AVTB (brzo), PN 16, DN 20, 3.40 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2.0 m, unutrašnji navoj
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AVTB (brzo), PN 16, DN 20, 3.40 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2.0 m, unutrašnji navoj
003N8230
AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m un. Rp povrat