AVTB, PN 16, DN 15, 1.90 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, unutrašnji navoj

003N8144

AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m un. RP pro/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.564 Kilogram
Neto težina 1.486 Kilogram
Zapremina 4.038 Liter
EAN 5702421100769

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m un. RP pro/pov
Dimenzija ventila DN 15
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Dužina kapilarne cevi [m] 2.3 m
Dužina temperaturnog senzora [mm] 150 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Regulator temperature
Funkcija ograničivača povrata Ne
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Temperature controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike protoka Linearno
Klasa pritiska PN 16
Kontrola temperature Da
Kvs vrednosti [m³/h] 1.9 m³/h
Materijal cevi impulsa Bakar br. mat. 2.0090
Materijal konusa ventila NBR guma
Materijal sedišta ventila Cr Ni čelik W. br. 1.4301
Materijal tela ventila Mesing CuZn40Pb2 W. br. 2.0402
Materijal temperaturnog senzora Bakar br. mat. 2.0090
Materijal za plombiranje konusa/sedišta NBR / mesing W. br. 2.0402
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Odobrenje po standardu ETA VA 1.54/18952
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 10 bar
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 30 °C
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 10
Prečnik [mm] 15 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm] 9.5 mm
Priključak senzora M14x1 / R1/2 sp. navoj dod. DIN 2999
Regulacija protoka Ne
Standard priključka ISO 7/1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max] 130 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -20 °C
Tip AVTB
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka Rp 1/2
Vreme reakcije za otvaranje [sek] 25 "
Vreme reakcije za zatvaranje [sek] 25 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality