China RoHS compliance |
Yes |
Cv vrednost [gal/min] |
6.4 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] |
10 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] |
145 psi |
Dodaci za proizvod |
Generički dodaci Dodaci za ventil za vodu |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Format pakovanja |
Industrijsko pakovanje |
Frakcija veličine dizne [in] |
1 in |
Grupa proizvoda |
Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina po formatu pakovanja |
25 pc |
Kompatibilnost maziva |
Primene bez ulja |
Konfiguracija otvora |
Otvara se pri rastućem pritisku kondenzacije |
Kv vrednost [m³/h] |
5.5 m³/h |
Maks. probni pritisak [bar] Pe |
24 bar |
Maks. probni pritisak [psig] |
348 psig |
Maks. probni pritisak(rashlada)[bar] |
29 bar |
Maks. probni pritisak(rashlada)[psig] |
420.6 psig |
Maks. radni pritisak [bar] |
16 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
232 psig |
Materijal tela |
Mesing |
Mediji |
Pijaća voda Neutralna temperatura glikola |
Može da se servisira |
Rezervni delovi za ventil za vodu |
MWP (rashladno sredstvo) [bar] |
26.4 bar |
Naziv datoteke odobrenja |
VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea |
WVS/WVTS |
Odobrenje |
NA LISTI C UL U SAD EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.] |
16 bar |
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.] |
3.5 bar |
Product Name Description |
Pritisno upravljani vodeni ventil |
Rashladna sredstva |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Rashladna sredstva bez ulja |
R513A |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] |
130 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] |
-25 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] |
266 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] |
-13 °F |
SCIP dosije br. |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
Standard priključka |
ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
WVFX 25 |
Tip konekcije (rashladno sredstvo) |
SAE pertlovanje |
Tip priključka |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unutrašnji/spoljašnji priključak |
Interno |
Veličina konekcije (rashladno sredstvo) |
1/4 in - 6 mm |
Veličina otvora [mm] |
25 mm |
Veličina priključka (in) |
1 |