FJV, PN 16, DN 25, 5.50 m³/h, 20 °C - 60 °C, Spoljni navoj

003N5119

FJV 25 Termostatski ventil 20-60#C

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.46 Kilogram
Neto težina 1.387 Kilogram
Zapremina 4.123 Liter
EAN 5702421100547

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Broj portova 2
Description FJV 25 Termostatski ventil 20-60#C
Dimenzija ventila DN 25
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Dužina kapilarne cevi [m] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Ograničavač temperature
Funkcija ograničivača povrata Da
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Da
Grupa proizvoda Temperature controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike protoka Linearno
Klasa pritiska PN 16
Kontrola temperature Ne
Kvs vrednosti [m³/h] 5.5 m³/h
Materijal konusa ventila NBR guma
Materijal sedišta ventila Cr Ni čelik W. br. 1.4301
Materijal tela ventila DZR mesing BS 2872/CZ132
Materijal za plombiranje konusa/sedišta NBR / DZR mesing BS 2872 / CZ132
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Odobrenje po standardu ETA VA 1.54/18952
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 10 bar
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 20 °C
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 10
Prečnik [mm] 25 mm
Regulacija protoka Ne
Standard priključka ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -20 °C
Tip FJV
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka G 1 1/4 A
Verzija montaže Povrat

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality