AVTB (brzo), PN 16, DN 20, 3.40 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2.0 m, Spoljni navoj

003N5115

AVTB PN16 20/3,4 20-60 2 m sp. G povrat

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.552 Kilogram
Neto težina 1.474 Kilogram
Zapremina 4.123 Liter
EAN 5702421100509

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Broj portova 2
Description AVTB PN16 20/3,4 20-60 2 m sp. G povrat
Dimenzija ventila DN 20
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Dužina kapilarne cevi [m] 2 m
Dužina temperaturnog senzora [mm] 180 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Regulator temperature
Funkcija ograničivača povrata Ne
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Da
Grupa proizvoda Temperature controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike protoka Linearno
Klasa pritiska PN 16
Kontrola temperature Da
Kvs vrednosti [m³/h] 3.4 m³/h
Materijal cevi impulsa Bakar br. mat. 2.0090
Materijal konusa ventila NBR guma
Materijal sedišta ventila Cr Ni čelik W. br. 1.4301
Materijal tela ventila DZR mesing BS 2872/CZ132
Materijal temperaturnog senzora Bakar br. mat. 2.0090
Materijal za plombiranje konusa/sedišta NBR / DZR mesing BS 2872 / CZ132
Montaža temperaturnog senzora Senzor topliji
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Odobrenje po standardu ETA VA 1.54/18952
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 10 bar
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 20 °C
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 10
Prečnik [mm] 20 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm] 9.5 mm
Priključak senzora M14x1 / R1/2 sp. navoj dod. DIN 2999
Regulacija protoka Ne
Standard priključka ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max] 90 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -20 °C
Tip AVTB (fast)
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka G 1 A
Verzija montaže Povrat
Vreme reakcije za otvaranje [sek] 3 "
Vreme reakcije za zatvaranje [sek] 3 "
Vremenska konstanta [sec] 3 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality