Funkcija: Sigurnosni regulator za redukciju prit. (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 2.00 bar - 8.00 bar, Spoljni navoj, G 1 1/4 A, Verzija montaže: slobodno
003H6971
SAVD PN25 25/8 2-8 navoj raz/pov
SAVD PN25 25/8 2-8 navoj raz/pov
Bruto težina | 6.821 Kg |
Neto težina | 6.821 Kg |
Volume | 10.214 Liter |
EAN | 5710104031200 |
Bruto težina | 6.821 Kg |
Neto težina | 6.821 Kg |
Volume | 10.214 Liter |
EAN | 5710104031200 |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVD PN25 25/8 2-8 navoj raz/pov |
Dimenzija ventila | DN 25 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100% | 0.3 |
Faktor kavitacije 25% | 0.66 |
Faktor kavitacije 50% | 0.54 |
Faktor kavitacije 75% | 0.45 |
Funkcija | Sigurnosni regulator za redukciju prit. (SAV) |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 8 m³/h |
Materijal DP konusa ventila | Mesing bez cinka CuZn36Pb2As |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571 |
Materijal tela ventila | Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Ograničavanje protoka | Ne |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 20 bar |
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] | 8 bar |
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] | 2 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj vretena | Normalno otvoren |
Prečnik [mm] | 25 mm |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator pritiska | Da |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | SAVD |
Tipovi priključka | Spoljni navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina priključka | G 1 1/4 A |
Verzija montaže | slobodno |
Vrsta podešavanja | Podesivo |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVD PN25 25/8 2-8 navoj raz/pov |
Dimenzija ventila | DN 25 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100% | 0.3 |
Faktor kavitacije 25% | 0.66 |
Faktor kavitacije 50% | 0.54 |
Faktor kavitacije 75% | 0.45 |
Funkcija | Sigurnosni regulator za redukciju prit. (SAV) |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 8 m³/h |
Materijal DP konusa ventila | Mesing bez cinka CuZn36Pb2As |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571 |
Materijal tela ventila | Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Ograničavanje protoka | Ne |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 20 bar |
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] | 8 bar |
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] | 2 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj vretena | Normalno otvoren |
Prečnik [mm] | 25 mm |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator pritiska | Da |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | SAVD |
Tipovi priključka | Spoljni navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina priključka | G 1 1/4 A |
Verzija montaže | slobodno |
Vrsta podešavanja | Podesivo |