Impulsne cevi, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Bakar Cu-DHP CW024A H040, Za vrstu proizvoda: AV(P)QM (T)

003H6854

Komplet impulsne cevi AV R 1/2##,fi 6x1,5m

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.424 Kilogram
Neto težina 0.292 Kilogram
Zapremina 3.538 Liter
EAN 5702421541586

 

Description Komplet impulsne cevi AV R 1/2##,fi 6x1,5m
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Dužina [mm] 1500 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa proizvoda Accessories - SAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal Bakar Cu-DHP CW024A H040
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max] 50 mm
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min] 15 mm
Prečnik [mm] 6 mm
SCIP dosije br. 580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Impulse tubes
Veličina priključka R 1/2
Za vrstu proizvoda AV(P)QM (T)

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality