AVDS, PN 25, DN 15, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Protok

003H6670

AVDS PN25 15/1 3-12 navoj raz/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 5.966 Kg
Neto težina 5.966 Kg
Volume 10.793 Liter
EAN 5702421541913

 

Alternativni medijum Cirkulaciona voda
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
Description AVDS PN25 15/1 3-12 navoj raz/pov
Dimenzija ventila DN 15
Dozvoljeni medijumi Para
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.18
Faktor kavitacije 25% 0.56
Faktor kavitacije 50% 0.4
Faktor kavitacije 75% 0.32
Funkcija Regulator za redukciju pritiska
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 1 m³/h
Materijal DP konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4122
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 10 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] 12 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] 3 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 15 mm
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Regulator za redukciju pritiska
Stopa curenja [% Kvs] 0.05
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AVDS
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 3/4 A
Verzija montaže Protok
Vrsta podešavanja Podesivo

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality