AVDS, PN 25, DN 25, Spoljni navoj, G 1 1/4 A, Verzija montaže: Protok
003H6669
AVDS PN25 25/6,3 1-5 navoj razvod/povrat
AVDS PN25 25/6,3 1-5 navoj razvod/povrat
Bruto težina | 4.456 Kg |
Neto težina | 4.456 Kg |
Volume | 10.416 Liter |
EAN | 5702421541906 |
Bruto težina | 4.456 Kg |
Neto težina | 4.456 Kg |
Volume | 10.416 Liter |
EAN | 5702421541906 |
Alternativni medijum | Cirkulaciona voda |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
Description | AVDS PN25 25/6,3 1-5 navoj razvod/povrat |
Dimenzija ventila | DN 25 |
Dozvoljeni medijumi | Para |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator za redukciju pritiska |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 6.3 m³/h |
Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4122 |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571 |
Materijal tela ventila | Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Ograničavanje protoka | Ne |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 10 bar |
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] | 5 bar |
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] | 1 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj vretena | Normalno otvoren |
Prečnik [mm] | 25 mm |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator pritiska | Regulator za redukciju pritiska |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AVDS |
Tipovi priključka | Spoljni navoj |
Veličina priključka | G 1 1/4 A |
Verzija montaže | Protok |
Vrsta podešavanja | Podesivo |
Alternativni medijum | Cirkulaciona voda |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
Description | AVDS PN25 25/6,3 1-5 navoj razvod/povrat |
Dimenzija ventila | DN 25 |
Dozvoljeni medijumi | Para |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator za redukciju pritiska |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 6.3 m³/h |
Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4122 |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571 |
Materijal tela ventila | Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Ograničavanje protoka | Ne |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 10 bar |
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] | 5 bar |
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] | 1 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj vretena | Normalno otvoren |
Prečnik [mm] | 25 mm |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator pritiska | Regulator za redukciju pritiska |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AVDS |
Tipovi priključka | Spoljni navoj |
Veličina priključka | G 1 1/4 A |
Verzija montaže | Protok |
Vrsta podešavanja | Podesivo |