Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
003H6480 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AVPQ, PN 16, DN 20, Protok [m³/h]: 0.10 - 2.70, 0.10 bar - 0.50 bar, Spoljni navoj, G 1 A, Verzija montaže: Povrat
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AVPQ, PN 16, DN 20, Protok [m³/h]: 0.10 - 2.70, 0.10 bar - 0.50 bar, Spoljni navoj, G 1 A, Verzija montaže: Povrat
003H6480
AVPQ PN16 20/6,3 0,1-0,5/0,2 navoj pov