AVPQ, PN 16, DN 15, Protok [m³/h]: 0.08 - 1.40, 0.10 bar - 0.50 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Povrat

003H6478

AVPQ PN16 15/2,5 0,1-0,5/0,2 navoj pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.03 Kilogram
Neto težina 3.018 Kilogram
Zapremina 10.108 Liter
EAN 5702421539972

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPQ PN16 15/2,5 0,1-0,5/0,2 navoj pov
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dimenzija ventila DN 15
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.41
Faktor kavitacije 25% 0.69
Faktor kavitacije 50% 0.62
Faktor kavitacije 75% 0.6
Funkcija Dif. prit. i regulator protoka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Da
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 2.5 m³/h
Materijal DP konusa ventila Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AVPQ PN16 DN15-32
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 12 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 0
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.5 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.1 bar
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 15 mm
Protok [m3/h] [Max] 1.4 m³/h
Protok [m³/h] 1.4 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 0.08 m³/h
Regulacija protoka Da
Regulator pritiska Regulator diferencijalnog pritiska
SCIP dosije br. a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
Stopa curenja [% Kvs] 0.02
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AVPQ
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka G 3/4 A
Verzija montaže Povrat
Vrsta podešavanja Podesivo

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality