Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
003H6470 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AVPB, PN 25, DN 50, Protok [m³/h]: 0.80 - 15.00, 0.20 bar - 1.00 bar, Prirubnica, G 2 1/2 A, Verzija montaže: Povrat
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AVPB, PN 25, DN 50, Protok [m³/h]: 0.80 - 15.00, 0.20 bar - 1.00 bar, Prirubnica, G 2 1/2 A, Verzija montaže: Povrat
003H6470
AVPB PN25 50/25 0,2-1,0 povrat prirubnice