AVPB, PN 25, DN 40, Protok [m³/h]: 0.80 - 12.00, 0.30 bar - 2.00 bar, Spoljni navoj, G 2 A, Verzija montaže: Povrat

003H6458

AVPB PN25 40/16 0,3-2,0 navoj povrat

Detalji o proizvodu

Bruto težina 6.102 Kilogram
Neto težina 6.102 Kilogram
Zapremina 11.791 Liter
EAN 5702421539774

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPB PN25 40/16 0,3-2,0 navoj povrat
Dimenzija ventila DN 40
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
dPb virtuelno 0.2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.34
Faktor kavitacije 25% 0.58
Faktor kavitacije 50% 0.52
Faktor kavitacije 75% 0.5
Funkcija Dif. prit. i ograničivač protoka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Da
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 16 m³/h
Materijal DP konusa ventila Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Da
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 2 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.3 bar
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 40 mm
Protok [m3/h] [Max] 12 m³/h
Protok [m³/h] 10 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 0.8 m³/h
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Regulator diferencijalnog pritiska
Stopa curenja [% Kvs] 0.05
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AVPB
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka G 2 A
Verzija montaže Povrat
Vrsta podešavanja Podesivo

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality