Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
003H6457 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AVPB, PN 25, DN 32, Protok [m³/h]: 0.40 - 10.00, 0.30 bar - 2.00 bar, Spoljni navoj, G 1 3/4 A, Verzija montaže: Povrat
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AVPB, PN 25, DN 32, Protok [m³/h]: 0.40 - 10.00, 0.30 bar - 2.00 bar, Spoljni navoj, G 1 3/4 A, Verzija montaže: Povrat
003H6457
AVPB PN25 32/12,5 0,3-2,0 navoj povrat