AVPB, PN 25, DN 20, Protok [m³/h]: 0.16 - 3.50, 0.30 bar - 2.00 bar, Spoljni navoj, G 1 A, Verzija montaže: Povrat

003H6455

AVPB PN25 20/6,3 0,3-2,0 navoj povrat

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.678 Kilogram
Neto težina 3.678 Kilogram
Zapremina 9.801 Liter
EAN 5702421539743

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPB PN25 20/6,3 0,3-2,0 navoj povrat
Dimenzija ventila DN 20
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
dPb virtuelno 0.2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.41
Faktor kavitacije 25% 0.69
Faktor kavitacije 50% 0.62
Faktor kavitacije 75% 0.6
Funkcija Dif. prit. i ograničivač protoka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Da
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 6.3 m³/h
Materijal DP konusa ventila Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Da
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 20 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 2 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.3 bar
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 20 mm
Protok [m3/h] [Max] 3.5 m³/h
Protok [m³/h] 3 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 0.16 m³/h
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Regulator diferencijalnog pritiska
Stopa curenja [% Kvs] 0.02
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AVPB
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka G 1 A
Verzija montaže Povrat
Vrsta podešavanja Podesivo

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality