Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Bakar CW 024A, Za vrstu proizvoda: AFP(Q)/B

003G1391

Komplet impulsne cevi AF G1/4, fi10x1,5 m PN16

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.574 Kilogram
Neto težina 0.433 Kilogram
Zapremina 3.538 Liter
EAN 5702421812419

 

Description Komplet impulsne cevi AF G1/4, fi10x1,5 m PN16
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Dužina [mm] 1500 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa proizvoda Accessories - SAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal Bakar CW 024A
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max] 250 mm
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min] 15 mm
Prečnik [mm] 10 mm
SCIP dosije br. 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Impulse tubes
Veličina priključka G 1/4
Za vrstu proizvoda AFP(Q)/B

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality