Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFPQ4, DN 200

003G1389

Impulsne cevi za AFPQ4 PN40 200

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.708 Kilogram
Neto težina 0.708 Kilogram
Zapremina 3.6 Liter
EAN 5702421812396

 

Description Impulsne cevi za AFPQ4 PN40 200
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Grupa proizvoda Accessories - SAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal Nerđajući čelik
Nominalni pritisak [bar] 40 bar
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max] 200 mm
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min] 200 mm
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max] 40 bar
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min] 16 bar
Prečnik [mm] 10 mm
Tip Impulse tubes
Veličina priključka G 1/4
Za dimenzije ventila DN 200
Za vrstu proizvoda AFPQ4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality