Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFPQ4, DN 150

003G1388

Impulsne cevi za AFPQ4 PN40 150

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.661 Kilogram
Neto težina 0.661 Kilogram
Zapremina 3.451 Liter
EAN 5702421812389

 

Description Impulsne cevi za AFPQ4 PN40 150
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa proizvoda Accessories - SAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal Nerđajući čelik
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AF IMPULSE TUBES (2)
Nominalni pritisak [bar] 40 bar
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max] 150 mm
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min] 150 mm
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max] 40 bar
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min] 16 bar
Prečnik [mm] 10 mm
SCIP dosije br. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Impulse tubes
Veličina priključka G 1/4
Za dimenzije ventila DN 150
Za vrstu proizvoda AFPQ4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality