Magnetic coils, BE230AS
018F7921
Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 220, Enclosure rating IP: IP20
Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 220, Enclosure rating IP: IP20
Bruto težina | 0.332 Kg |
Neto težina | 0.307 Kg |
Volume | 0.278 Liter |
EAN | 5702428170857 |
Bruto težina | 0.332 Kg |
Neto težina | 0.307 Kg |
Volume | 0.278 Liter |
EAN | 5702428170857 |
Ambient temperature range [°F] | 175 °F |
Boja | Blue |
Boja | Plava |
Description | Coil BE230AS 220-230V 50Hz Box |
Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | Pljosnati DIN |
Električni konektor | 3 x viljuška |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Grupa proizvoda | Accessories |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isporučeni delovi | Kapa |
Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
Konekcija špulne | Pljosnati DIN + poklopac |
Može da se servisira | NO |
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja 50 Hz min. [V] | 220 V |
Napon napajanja [V] AC | 220 V |
Naziv programa delova |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Solenoid coils |
Nazivna vrednost izdržljivosti | Neprekidno |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP20 |
Odobrenje | LLC CDC TYSK |
Opis proizvoda | Magnetic coils |
Opseg ambijentalne temperature [°C] | 80 °C |
Oznaka tipa | BE230AS |
Potrošnja na 50 Hz [VA] | 22 VA |
Potrošnja [W] 50 Hz | 12 W |
Pričvršćivanje špulne | Sa žabicom |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. vlažnost, uslovi | Bez kondenzacije |
SCIP dosije br. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Standard električne konekcije | EN175301-803 |
Standard konstrukcije špulne | VDE 0580 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Magnetic coil |
Usklađenost | EN 60730-1 |
Veličina aktuatora [mm] | 13.5 mm |
Veličina električne konekcije | 6.3 mm x 0.8 mm |
Ambient temperature range [°F] | 175 °F |
Boja | Blue |
Boja | Plava |
Description | Coil BE230AS 220-230V 50Hz Box |
Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | Pljosnati DIN |
Električni konektor | 3 x viljuška |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Grupa proizvoda | Accessories |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isporučeni delovi | Kapa |
Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
Konekcija špulne | Pljosnati DIN + poklopac |
Može da se servisira | NO |
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja 50 Hz min. [V] | 220 V |
Napon napajanja [V] AC | 220 V |
Naziv programa delova |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Solenoid coils |
Nazivna vrednost izdržljivosti | Neprekidno |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP20 |
Odobrenje | LLC CDC TYSK |
Opis proizvoda | Magnetic coils |
Opseg ambijentalne temperature [°C] | 80 °C |
Oznaka tipa | BE230AS |
Potrošnja na 50 Hz [VA] | 22 VA |
Potrošnja [W] 50 Hz | 12 W |
Pričvršćivanje špulne | Sa žabicom |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. vlažnost, uslovi | Bez kondenzacije |
SCIP dosije br. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Standard električne konekcije | EN175301-803 |
Standard konstrukcije špulne | VDE 0580 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Magnetic coil |
Usklađenost | EN 60730-1 |
Veličina aktuatora [mm] | 13.5 mm |
Veličina električne konekcije | 6.3 mm x 0.8 mm |