Solenoid valve, EV310A, Function: NC, G, 1/4, 0.070 m³/h, FKM
032H8097
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
Bruto težina | 0.122 Kg |
Neto težina | 0.116 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050666 |
Bruto težina | 0.122 Kg |
Neto težina | 0.116 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050666 |
Aktuator | A |
Aktuatorski sistem [mm] | 9 mm |
Application | Zatvoreni sa drenažom (sistem) |
Broj puteva | 3/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] | 0.08 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 12 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 174 psi |
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 0 psi |
Dodaci za proizvod |
Dodaci špulne za solenoid Dodaci za solenoidni ventil |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frakcija veličine dizne [in] | 1/16 in |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
Grupa tečnosti | 1 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Ugravirano A-P-R |
Ključ specifikacije | EV310A 1.5B G 14F NC000 |
Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
Komentari uz toleranciju za medije | Neutralni medij |
Kv vrednost [m³/h] | 0.07 m³/h |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 50 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 122 °F |
Maks. probni pritisak [bar] | 18 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 261 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 12 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 174 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 20 cSt |
Materijal priključka | Mesing |
Materijal tela | Mesing |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Naziv programa delova | EV310A |
Oznaka tipa | EV310A 1.5 |
Preporuke za medije | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 10 ms |
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 10 ms |
Product Name Description | Solenoid valve |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 100 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | 0 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 14 °F |
SCIP dosije br. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EV310A |
Tip priključka | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
Upravljanje | Direktno rukovanje |
Veličina aktuatora | 9 mm |
Veličina aktuatora [in] | 0.35 in |
Veličina otvora [mm] | 1.5 mm |
Veličina priključka (in) | 1/4 |
Zaptivni materijal | FKM |
Aktuator | A |
Aktuatorski sistem [mm] | 9 mm |
Application | Zatvoreni sa drenažom (sistem) |
Broj puteva | 3/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] | 0.08 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 12 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 174 psi |
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 0 psi |
Dodaci za proizvod |
Dodaci špulne za solenoid Dodaci za solenoidni ventil |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frakcija veličine dizne [in] | 1/16 in |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
Grupa tečnosti | 1 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Ugravirano A-P-R |
Ključ specifikacije | EV310A 1.5B G 14F NC000 |
Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
Komentari uz toleranciju za medije | Neutralni medij |
Kv vrednost [m³/h] | 0.07 m³/h |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 50 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 122 °F |
Maks. probni pritisak [bar] | 18 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 261 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 12 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 174 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 20 cSt |
Materijal priključka | Mesing |
Materijal tela | Mesing |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Naziv programa delova | EV310A |
Oznaka tipa | EV310A 1.5 |
Preporuke za medije | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 10 ms |
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 10 ms |
Product Name Description | Solenoid valve |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 100 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | 0 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 14 °F |
SCIP dosije br. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EV310A |
Tip priključka | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
Upravljanje | Direktno rukovanje |
Veličina aktuatora | 9 mm |
Veličina aktuatora [in] | 0.35 in |
Veličina otvora [mm] | 1.5 mm |
Veličina priključka (in) | 1/4 |
Zaptivni materijal | FKM |