Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 2, 40.000 m³/h, FKM
032U7151
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339; CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339; CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Bruto težina | 5.134 Kg |
Neto težina | 4.751 Kg |
Volume | 8.124 Liter |
EAN | 5702423018499 |
Bruto težina | 5.134 Kg |
Neto težina | 4.751 Kg |
Volume | 8.124 Liter |
EAN | 5702423018499 |
Aktuator | B |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj puteva | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] | 46.2 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145 psi |
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frakcija veličine dizne [in] | 2 in |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
Grupa tečnosti | 1 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Ključ specifikacije | EV220B 50B G 2F NC000 |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Komentari uz toleranciju za medije |
Neutralni medij Voda pri maks. 60 °C/140 °F |
Kv vrednost [m³/h] | 40 m³/h |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 80 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 176 °F |
Maks. probni pritisak [bar] | 15 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 217.5 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 10 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 145 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal priključka | Mesing |
Materijal tela | Mesing |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Naziv programa delova | EV220B 15 - 50 |
Odobrenje |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanje | Opcija dizna za egalizaciju |
Oznaka tipa | EV220B 50 |
Preporuke za medije | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 5000 ms |
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 10000 ms |
Product Name Description | Solenoid valve |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 100 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | 0 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 32 °F |
SCIP dosije br. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Smer protoka | Sa jednim tokom |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EV220B |
Tip priključka | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
Veličina aktuatora | 13.5 mm |
Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
Veličina otvora [mm] | 50 mm |
Veličina priključka (in) | 2 |
Zaptivni materijal | FKM |
Aktuator | B |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj puteva | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] | 46.2 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145 psi |
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frakcija veličine dizne [in] | 2 in |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
Grupa tečnosti | 1 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Ključ specifikacije | EV220B 50B G 2F NC000 |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Komentari uz toleranciju za medije |
Neutralni medij Voda pri maks. 60 °C/140 °F |
Kv vrednost [m³/h] | 40 m³/h |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 80 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 176 °F |
Maks. probni pritisak [bar] | 15 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 217.5 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 10 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 145 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal priključka | Mesing |
Materijal tela | Mesing |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Naziv programa delova | EV220B 15 - 50 |
Odobrenje |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanje | Opcija dizna za egalizaciju |
Oznaka tipa | EV220B 50 |
Preporuke za medije | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 5000 ms |
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 10000 ms |
Product Name Description | Solenoid valve |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 100 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | 0 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 32 °F |
SCIP dosije br. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Smer protoka | Sa jednim tokom |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EV220B |
Tip priključka | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
Veličina aktuatora | 13.5 mm |
Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
Veličina otvora [mm] | 50 mm |
Veličina priključka (in) | 2 |
Zaptivni materijal | FKM |