Pressure transmitters

Shows 350 product(s)

060G1233

Transmiter pritiska, MBS 33M, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Ključ specifikacije: MBS 33M-1621-A9AB08-0

060G1234

Transmiter pritiska, MBS 33M, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Ključ specifikacije: MBS 33M-1821-A9AB08-0

060G1367

Transmiter pritiska, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3300-1611-A6AB04-0

060G1368

Transmiter pritiska, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3300-1811-A6AB04-0

060G1369

Transmiter pritiska, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3300-2011-A6AB04-0

060G1370

Transmiter pritiska, MBS 3300, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3300-2211-A6AB04-0

060G1371

Transmiter pritiska, MBS 3300, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3300-2411-A6AB04-0

060G1372

Transmiter pritiska, MBS 3300, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3300-2631-A6AB04-0

060G1463

Transmiter pritiska, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3300-1611-A6FB04-4

060G1464

Transmiter pritiska, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3300-1811-A6FB04-4

Prikaži: