Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
017-520766 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Termostat, RT120
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Termostat, RT120
017-520766
Opseg temperature [°C]: 120 - 215, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 8000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66