Presostat, MBC 5100
061B000266
null: -0.20 - 10.00, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 15.0
null: -0.20 - 10.00, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 15.0
Bruto težina | 0.296 Kg |
Neto težina | 0.25 Kg |
Volume | 0.647 Liter |
EAN | 5702423218486 |
Bruto težina | 0.296 Kg |
Neto težina | 0.25 Kg |
Volume | 0.647 Liter |
EAN | 5702423218486 |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. pri podešavanju maks. opsega [bar] | 0.6 bar |
Dif. pri podešavanju min. opsega [bar] | 0.4 bar |
Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
Električna konekcija | DIN utikač |
Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta | SPDT |
Grupa proizvoda | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ključ specifikacije | 1411-1DB04 |
Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
Maks. probni pritisak [bar] Pe | 15 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 218 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 15 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 220 psig |
Može da se servisira | NO |
Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
Muško/ženska električna kon. | Ženski |
Napomene za konekciju pritiska | Sa prirubnicom |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
Odobrenje |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Presostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 85 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 185 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] | 10 bar |
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] | -0.2 bar |
Opseg regulacije [MPa] Pe [maks.] | 1 MPa |
Opseg regulacije [MPa] Pe [min.] | -0.02 MPa |
Pritisak pucanja [bar] | 30 bar |
Product Name Description | Presostat |
SCIP dosije br. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Standard električne konekcije | EN 175301-803-A |
Standard električne spec. | EN 60947-5 |
Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | MBC 5100 |
Tip konekcije za pritisak | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina električne konekcije | Pg 11 |
Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. pri podešavanju maks. opsega [bar] | 0.6 bar |
Dif. pri podešavanju min. opsega [bar] | 0.4 bar |
Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
Električna konekcija | DIN utikač |
Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta | SPDT |
Grupa proizvoda | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ključ specifikacije | 1411-1DB04 |
Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
Maks. probni pritisak [bar] Pe | 15 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 218 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 15 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 220 psig |
Može da se servisira | NO |
Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
Muško/ženska električna kon. | Ženski |
Napomene za konekciju pritiska | Sa prirubnicom |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
Odobrenje |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Presostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 85 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 185 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] | 10 bar |
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] | -0.2 bar |
Opseg regulacije [MPa] Pe [maks.] | 1 MPa |
Opseg regulacije [MPa] Pe [min.] | -0.02 MPa |
Pritisak pucanja [bar] | 30 bar |
Product Name Description | Presostat |
SCIP dosije br. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Standard električne konekcije | EN 175301-803-A |
Standard električne spec. | EN 60947-5 |
Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | MBC 5100 |
Tip konekcije za pritisak | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina električne konekcije | Pg 11 |
Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |