Pressure switch, KPI35
060-130366
Differential [bar]: 1.40, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP55, Max. Working Pressure [bar]: 18.0
Differential [bar]: 1.40, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP55, Max. Working Pressure [bar]: 18.0
Bruto težina | 0.464 Kg |
Neto težina | 0.423 Kg |
Volume | 1.063 Liter |
EAN | 5702423215430 |
Bruto težina | 0.464 Kg |
Neto težina | 0.423 Kg |
Volume | 1.063 Liter |
EAN | 5702423215430 |
Alarmni signal | Rastuće |
Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diferencijal [bar] | 1.4 bar |
Diferencijal [psi] | 20 psi |
Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | Gumena uvodnica kabla |
Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
EN 60947 električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabričko podešavanje [bar] | 4.8 bar |
Fabričko podešavanje [MPa] | 0.48 MPa |
Fabričko podešavanje [psig] | 70 psig |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija resetovanja | Automatski |
Grupa proizvoda | Switches and thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 30 pc |
Maks. probni pritisak [bar] Pe | 18 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 261 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 18 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 261 psig |
Može da se servisira | NO |
Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
Naziv datoteke UL odobrenja | E31024 |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP55 |
Odobrenje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Opis proizvoda | Presostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Pressure switch |
SCIP dosije br. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | KPI35 |
Tip konekcije za pritisak | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina električne konekcije | 6-14 mm |
Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
Alarmni signal | Rastuće |
Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diferencijal [bar] | 1.4 bar |
Diferencijal [psi] | 20 psi |
Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | Gumena uvodnica kabla |
Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
EN 60947 električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabričko podešavanje [bar] | 4.8 bar |
Fabričko podešavanje [MPa] | 0.48 MPa |
Fabričko podešavanje [psig] | 70 psig |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija resetovanja | Automatski |
Grupa proizvoda | Switches and thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 30 pc |
Maks. probni pritisak [bar] Pe | 18 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 261 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 18 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 261 psig |
Može da se servisira | NO |
Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
Naziv datoteke UL odobrenja | E31024 |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP55 |
Odobrenje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Opis proizvoda | Presostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Pressure switch |
SCIP dosije br. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | KPI35 |
Tip konekcije za pritisak | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina električne konekcije | 6-14 mm |
Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |