Presostat, KP36

060-113766

null: 2.00 - 14.00, Diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 17.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.336 Kilogram
Neto težina 0.293 Kilogram
Zapremina 0.57 Liter
EAN 5702423146666

 

Amb. Temp. Napomena 80 °C/176 °F for max 120 min
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Diferencijal [bar] [maks.] 4 bar
Diferencijal [bar] [min.] 0.7 bar
Diferencijal [psi] [maks.] 58 psi
Diferencijal [psi] [min.] 10 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Gumena uvodnica kabla
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT zlatni
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 36 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe 22 bar
Maks. probni pritisak [psig] 319 psig
Maks. radni pritisak [bar] 17 bar
Maks. radni pritisak [psig] 245 psig
Može da se servisira NO
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Naziv datoteke UL odobrenja E31024
MH27572
Naziv proizvoda Presostat
Nazivna vrednost kontakta AC15=4 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=6 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) 1
Odobrenje CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvoda Presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 14 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] 2 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 203 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 29 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
SCIP dosije br. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip KP36
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Veličina električne konekcije 6-14 mm
Veličina konekcije za pritisak 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality