Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
060-538666 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Presostat, KP35
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Presostat, KP35
060-538666
null: -0.20 - 7.50, Diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP55, Maks. radni pritisak [bar]: 17.0