Presostat, KP35
060-113366
-0.20 - 7.50, Diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 17.0
-0.20 - 7.50, Diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 17.0
Bruto težina | 0.34 kg |
Neto težina | 0.3 kg |
EAN | 5702423146642 |
Bruto težina | 0.34 kg |
Neto težina | 0.3 kg |
EAN | 5702423146642 |
Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F tokom najviše 120 min |
Diferencijal [bar] [maks.] | 4 bar |
Diferencijal [bar] [min.] | 0.7 bar |
Diferencijal [psi] [maks.] | 58 psi |
Diferencijal [psi] [min.] | 10 psi |
Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
Električna konekcija | Gumena uvodnica kabla |
Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
EN 60947 električna svojstva |
Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija resetovanja | Automatski |
Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
Kategorija opsega pritiska | Nizak pritisak |
Količina po formatu pakovanja | 36 pc |
Maks. probni pritisak [bar] Pe | 22 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 319 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 17 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 245 psig |
Može da se servisira | NO |
Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
Naziv datoteke UL odobrenja |
E31024 MH27572 |
Naziv porodice proizvoda | KP presostat |
Naziv proizvoda | Presostat |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP30 |
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 1 |
Odobrenje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Opis proizvoda | Presostat |
Oprema | <NULL> |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Opseg regulacije | 6 inHg - 108 psig |
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] | 7.5 bar |
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] | -0.2 bar |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
Tip | KP35 |
Tip konekcije za pritisak | G |
Veličina električne konekcije | 6-14 mm |
Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F tokom najviše 120 min |
Diferencijal [bar] [maks.] | 4 bar |
Diferencijal [bar] [min.] | 0.7 bar |
Diferencijal [psi] [maks.] | 58 psi |
Diferencijal [psi] [min.] | 10 psi |
Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
Električna konekcija | Gumena uvodnica kabla |
Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
EN 60947 električna svojstva |
Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija resetovanja | Automatski |
Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
Kategorija opsega pritiska | Nizak pritisak |
Količina po formatu pakovanja | 36 pc |
Maks. probni pritisak [bar] Pe | 22 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 319 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 17 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 245 psig |
Može da se servisira | NO |
Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
Naziv datoteke UL odobrenja |
E31024 MH27572 |
Naziv porodice proizvoda | KP presostat |
Naziv proizvoda | Presostat |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP30 |
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 1 |
Odobrenje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Opis proizvoda | Presostat |
Oprema | <NULL> |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Opseg regulacije | 6 inHg - 108 psig |
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] | 7.5 bar |
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] | -0.2 bar |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
Tip | KP35 |
Tip konekcije za pritisak | G |
Veličina električne konekcije | 6-14 mm |
Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |