China RoHS compliance |
Out of scope |
Diferencijal [bar] |
0.2 bar |
Diferencijal [psi] |
2.9 psi |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za prekidače |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električna konekcija |
DIN utikač |
Element za očitavanje pritiska |
Mehovi |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta |
SPDT zlatni |
Funkcija resetovanja |
Ručni min. |
Grupa proizvoda |
Switches and thermostats |
Grupa tečnosti |
1 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
IV |
Količina po formatu pakovanja |
9 pc |
Maks. probni pritisak [bar] Pe |
11 bar |
Maks. probni pritisak [psig] |
160 psig |
Maks. radni pritisak [bar] |
10 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
145 psig |
Može da se servisira |
NO |
Muški/ženski kon. za pritisak |
Muški |
Muško/ženska električna kon. |
Ženski |
Naziv datoteke odobrenja |
TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP65 |
Odobrenje |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Opis proizvoda |
Presostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
70 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-20 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
158 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-4 °F |
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] |
2.5 bar |
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] |
0 bar |
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] |
36.26 psig |
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] |
0 psig |
Pritisak pucanja [bar] |
15 bar |
Product Name Description |
Pressure switch |
SCIP dosije br. |
e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Standard električne konekcije |
EN 175301-803 |
Standard električne spec. |
EN 60947-4/-5 |
Standard konekcije za pritisak |
ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
BCP2L |
Tip konekcije za pritisak |
G |
Tip kontaktnog opterećenja |
A |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veličina električne konekcije |
Pg 11 |
Veličina konekcije za pritisak |
1/2 |