Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R290

068N5704

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 0.87, Kapaciteti dizne [TR]: 0.25, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.168 Kilogram
Neto težina 0.145 Kilogram
Zapremina 0.484 Liter
EAN 5702424596132

 

Balansirani port [da/ne] NO
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in] 30 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 750 mm
EN13463-3 procena izvora palj. Da
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filter Integrisano
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Gr. matr. za ograničenje prodaje Usaglašenost sa standardom o zapaljivosti B (RC,CC)
Grupa proizvoda Expansion valves
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni delovi Stezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiska Sa internim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW] 0.87 kW
Kapaciteti dizne [TR] 0.25 TR
Količina po formatu pakovanja 32 pc
Maks. radni pritisak [bar] 34 bar
Maks. radni pritisak [psig] 500 psig
Maks. temperatura elementa [°C] 100 °C
Maks. temperatura elementa [°F] 210 °F
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Mesing
Može da se servisira NO
Naziv datoteke UL odobrenja SA7200
Naziv proizvoda Termostatski ekspanzioni ventil
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
Opseg temperature [°C] [Max] 10 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 50 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Podesivo NO
Rashladna sredstva R290
Smer Ugaono
Smer protoka Sa jednim tokom
Statičko pregrevanje (SS) [°C] 0 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F] 0 °F
Tip TD 1
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina dizne 0
Veličina izlaza[mm] 10 mm
Veličina ulaza[mm] 6 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality