Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N5617
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.27, Orifice capacities [TR]: 0.36, Pressure equalization: Internally equalized
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.27, Orifice capacities [TR]: 0.36, Pressure equalization: Internally equalized
Bruto težina | 0.171 Kg |
Neto težina | 0.147 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424224875 |
Bruto težina | 0.171 Kg |
Neto težina | 0.147 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424224875 |
Balansirani port [da/ne] | NO |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodaci za proizvod | Dodaci za TXV |
Dužina kapilarne cevi [in] | 30 in |
Dužina kapilarne cevi [mm] | 750 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fabričko podešavanje [bar] | 4.06 bar |
Fabričko podešavanje [psig] | 58.9 psig |
Filter | Integrisano |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Grupa proizvoda | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Isporučeni delovi | Steznik termo kapsule |
Izjednačavanje pritiska | Sa internim izjednačavanjem |
Kapaciteti dizne [kW] | 1.27 kW |
Kapaciteti dizne [TR] | 0.36 TR |
Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
Maks. radni pritisak [bar] | 34 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
Maks. temperatura elementa [°C] | 100 °C |
Maks. temperatura elementa [°F] | 210 °F |
Materijal priključka | Bakar |
Materijal tela | Mesing |
Može da se servisira | NO |
Naziv datoteke UL odobrenja | SA7200 |
Nominalni kapacitet kond. opseg N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nominalni kapacitet kond. opseg N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Odobrenje |
NA LISTI C UL U SAD EAC LLC CDC TYSK |
Opseg temperature [°C] [Max] | 10 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Podesivo | NO |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Propuštanje [%] | 15 % |
Rashladna sredstva | R290 |
Smer | Ugaono |
Smer protoka | Sa jednim tokom |
Statičko pregrevanje (SS) [°C] | 4 °C |
Statičko pregrevanje (SS) [°F] | 7.2 °F |
Tip | TD 1 |
Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina dizne | 1 |
Veličina izlaza [mm] | 10 mm |
Veličina ulaza [mm] | 6 mm |
Balansirani port [da/ne] | NO |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodaci za proizvod | Dodaci za TXV |
Dužina kapilarne cevi [in] | 30 in |
Dužina kapilarne cevi [mm] | 750 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fabričko podešavanje [bar] | 4.06 bar |
Fabričko podešavanje [psig] | 58.9 psig |
Filter | Integrisano |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Grupa proizvoda | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Isporučeni delovi | Steznik termo kapsule |
Izjednačavanje pritiska | Sa internim izjednačavanjem |
Kapaciteti dizne [kW] | 1.27 kW |
Kapaciteti dizne [TR] | 0.36 TR |
Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
Maks. radni pritisak [bar] | 34 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
Maks. temperatura elementa [°C] | 100 °C |
Maks. temperatura elementa [°F] | 210 °F |
Materijal priključka | Bakar |
Materijal tela | Mesing |
Može da se servisira | NO |
Naziv datoteke UL odobrenja | SA7200 |
Nominalni kapacitet kond. opseg N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nominalni kapacitet kond. opseg N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Odobrenje |
NA LISTI C UL U SAD EAC LLC CDC TYSK |
Opseg temperature [°C] [Max] | 10 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Podesivo | NO |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Propuštanje [%] | 15 % |
Rashladna sredstva | R290 |
Smer | Ugaono |
Smer protoka | Sa jednim tokom |
Statičko pregrevanje (SS) [°C] | 4 °C |
Statičko pregrevanje (SS) [°F] | 7.2 °F |
Tip | TD 1 |
Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina dizne | 1 |
Veličina izlaza [mm] | 10 mm |
Veličina ulaza [mm] | 6 mm |