Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R22/R407C
068N5685
Opseg temperature [°C]: -25 - 10, MOP tačka [°C]: 15, Kapaciteti dizne [kW]: 4.10, Kapaciteti dizne [TR]: 1.17, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem
Opseg temperature [°C]: -25 - 10, MOP tačka [°C]: 15, Kapaciteti dizne [kW]: 4.10, Kapaciteti dizne [TR]: 1.17, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem
Bruto težina | 0.151 Kilogram |
Neto težina | 0.126 Kilogram |
Zapremina | 0.474 Liter |
EAN | 5702424226138 |
Bruto težina | 0.151 Kilogram |
Neto težina | 0.126 Kilogram |
Zapremina | 0.474 Liter |
EAN | 5702424226138 |
Balansirani port [da/ne] | NO |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodaci za proizvod | Dodaci za TXV |
Dužina kapilarne cevi [in] | 30 in |
Dužina kapilarne cevi [mm] | 750 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fabričko podešavanje [bar] | 4.22 bar |
Fabričko podešavanje [psig] | 61.2 psig |
Filter | Integrisano |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Grupa proizvoda | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Izjednačavanje pritiska | Sa internim izjednačavanjem |
Kapaciteti dizne [kW] | 4.1 kW |
Kapaciteti dizne [TR] | 1.17 TR |
Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
Maks. radni pritisak [bar] | 34 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
Maks. temperatura elementa [°C] | 100 °C |
Maks. temperatura elementa [°F] | 210 °F |
Materijal priključka | Bakar |
Materijal tela | Mesing |
MOP tačka [psig] | MOP 100 |
MOP tačka [°C] | 15 °C |
MOP tačka [°F] | 60 °F |
Može da se servisira | NO |
Naziv datoteke UL odobrenja | SA7200 |
Nominalni kapacitet kond. opseg N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nominalni kapacitet kond. opseg N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Odobrenje |
NA LISTI C UL U SAD EAC LLC CDC TYSK |
Opseg temperature [°C] [Max] | 10 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -25 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -15 °F |
Podesivo | NO |
Product Name Description | Termostatski ekspanzioni ventil |
Rashladna sredstva | R22/R407C |
Smer | Ugaono |
Smer protoka | Sa jednim tokom |
Statičko pregrevanje (SS) [°C] | 4 °C |
Statičko pregrevanje (SS) [°F] | 7.2 °F |
Tip | TD 1 |
Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina dizne | 4 |
Veličina izlaza [mm] | 12 mm |
Veličina ulaza [mm] | 10 mm |
Balansirani port [da/ne] | NO |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodaci za proizvod | Dodaci za TXV |
Dužina kapilarne cevi [in] | 30 in |
Dužina kapilarne cevi [mm] | 750 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fabričko podešavanje [bar] | 4.22 bar |
Fabričko podešavanje [psig] | 61.2 psig |
Filter | Integrisano |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Grupa proizvoda | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Izjednačavanje pritiska | Sa internim izjednačavanjem |
Kapaciteti dizne [kW] | 4.1 kW |
Kapaciteti dizne [TR] | 1.17 TR |
Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
Maks. radni pritisak [bar] | 34 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
Maks. temperatura elementa [°C] | 100 °C |
Maks. temperatura elementa [°F] | 210 °F |
Materijal priključka | Bakar |
Materijal tela | Mesing |
MOP tačka [psig] | MOP 100 |
MOP tačka [°C] | 15 °C |
MOP tačka [°F] | 60 °F |
Može da se servisira | NO |
Naziv datoteke UL odobrenja | SA7200 |
Nominalni kapacitet kond. opseg N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nominalni kapacitet kond. opseg N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Odobrenje |
NA LISTI C UL U SAD EAC LLC CDC TYSK |
Opseg temperature [°C] [Max] | 10 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -25 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -15 °F |
Podesivo | NO |
Product Name Description | Termostatski ekspanzioni ventil |
Rashladna sredstva | R22/R407C |
Smer | Ugaono |
Smer protoka | Sa jednim tokom |
Statičko pregrevanje (SS) [°C] | 4 °C |
Statičko pregrevanje (SS) [°F] | 7.2 °F |
Tip | TD 1 |
Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina dizne | 4 |
Veličina izlaza [mm] | 12 mm |
Veličina ulaza [mm] | 10 mm |