Elec. expansion valve coil, ETS 6
034G5180
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 2.00
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 2.00
Bruto težina | 0.197 Kg |
Neto težina | 0.11 Kg |
Volume | 0.999 Liter |
EAN | 5702428986601 |
Bruto težina | 0.197 Kg |
Neto težina | 0.11 Kg |
Volume | 0.999 Liter |
EAN | 5702428986601 |
China RoHS compliance | Yes |
Dodaci za proizvod | Electric valve accessories |
Dužina kabla [in] | 78.7 in |
Dužina kabla [m] | 2 m |
Dužina zaštitne cevi [mm] | 1900 mm |
Električni konektor | JST XHP-5 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Grupa proizvoda | Expansion valves |
Identični proizvod | 034G5185 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacije | E |
Količina po formatu pakovanja | 60 pc |
Kompatibilni Danfoss kontrolori |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Korišćeno za proizvod | ETS 6 |
Može da se servisira | NO |
Napon napajanja [V] DC | 12 V |
Naziv programa delova | ETS 6 |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Electric control valve coil(8) |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP66 |
Odobrenje |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Opseg jačine struje [A] | 0.26 A |
Otpor namotaja [om] | 46 |
Potrošnja [W] | 3 W |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
SCIP dosije br. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Tip | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL klasa | UL CLASS 105 (A) |
China RoHS compliance | Yes |
Dodaci za proizvod | Electric valve accessories |
Dužina kabla [in] | 78.7 in |
Dužina kabla [m] | 2 m |
Dužina zaštitne cevi [mm] | 1900 mm |
Električni konektor | JST XHP-5 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Grupa proizvoda | Expansion valves |
Identični proizvod | 034G5185 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacije | E |
Količina po formatu pakovanja | 60 pc |
Kompatibilni Danfoss kontrolori |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Korišćeno za proizvod | ETS 6 |
Može da se servisira | NO |
Napon napajanja [V] DC | 12 V |
Naziv programa delova | ETS 6 |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Electric control valve coil(8) |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP66 |
Odobrenje |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Opseg jačine struje [A] | 0.26 A |
Otpor namotaja [om] | 46 |
Potrošnja [W] | 3 W |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
SCIP dosije br. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Tip | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL klasa | UL CLASS 105 (A) |