Temperature sensor, MBT 3560, 70 mm, G,1/2
084Z4050
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Protection tube material: AISI 316 Ti
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Protection tube material: AISI 316 Ti
Bruto težina | 0.15 Kg |
Neto težina | 0.106 Kg |
Volume | 0.539 Liter |
EAN | 5702423217038 |
Bruto težina | 0.15 Kg |
Neto težina | 0.106 Kg |
Volume | 0.539 Liter |
EAN | 5702423217038 |
China RoHS compliance | Yes |
Dužina umetka [in] | 2.76 in |
Dužina umetka [mm] | 70 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazni signal [V] [Max] | 4.5 V |
Izlazni signal [V] [Min] | 0.5 V |
Količina po formatu pakovanja | 13 pc |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 85 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 185 °F |
Materijal priključka | Nerđajući čelik |
Materijal procesne konekcije | Nerđajući čelik |
Materijal zaštitne cevi | AISI 316 Ti |
Muško/ženska električna kon. | Muški |
Napon napajanja [V] DC [maks] | 30 V |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 9 V |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Sensor MBT 3560 |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] | 150 °C |
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] | -40 °C |
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] | 302 °F |
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] | -40 °F |
Opseg temperature [°C] [Max] | 200 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Otpor elementa senzora [Ohm] | 1000 |
Oznaka tipa | MBT 3560-0200-0070-B2-815 |
Prečnik zaštitne cevi [in] | 0.31 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] | 8 mm |
Procesna konekcija - muška/ženska | Muški |
Product Name Description | Temperature sensor |
SCIP dosije br. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Standard električne konekcije | IEC 61076-2-101 |
Standard priključka | ISO 228 |
Standard procesne konekcije | ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | MBT 3560 |
Tip priključka | G |
Tip procesne konekcije | G |
Tip transmitera | Integrisano |
Tip umetka | Fiksno |
Tolerancija elementa senzora |
|
UK RoHS compliance | Yes |
Umetak senzora | Fiksno |
Veličina električne konekcije | 4 pina |
Veličina procesne konekcije | 1/2 |
Vrsta elementa senzora | Pt |
China RoHS compliance | Yes |
Dužina umetka [in] | 2.76 in |
Dužina umetka [mm] | 70 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazni signal [V] [Max] | 4.5 V |
Izlazni signal [V] [Min] | 0.5 V |
Količina po formatu pakovanja | 13 pc |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 85 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 185 °F |
Materijal priključka | Nerđajući čelik |
Materijal procesne konekcije | Nerđajući čelik |
Materijal zaštitne cevi | AISI 316 Ti |
Muško/ženska električna kon. | Muški |
Napon napajanja [V] DC [maks] | 30 V |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 9 V |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Sensor MBT 3560 |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] | 150 °C |
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] | -40 °C |
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] | 302 °F |
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] | -40 °F |
Opseg temperature [°C] [Max] | 200 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Otpor elementa senzora [Ohm] | 1000 |
Oznaka tipa | MBT 3560-0200-0070-B2-815 |
Prečnik zaštitne cevi [in] | 0.31 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] | 8 mm |
Procesna konekcija - muška/ženska | Muški |
Product Name Description | Temperature sensor |
SCIP dosije br. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Standard električne konekcije | IEC 61076-2-101 |
Standard priključka | ISO 228 |
Standard procesne konekcije | ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | MBT 3560 |
Tip priključka | G |
Tip procesne konekcije | G |
Tip transmitera | Integrisano |
Tip umetka | Fiksno |
Tolerancija elementa senzora |
|
UK RoHS compliance | Yes |
Umetak senzora | Fiksno |
Veličina električne konekcije | 4 pina |
Veličina procesne konekcije | 1/2 |
Vrsta elementa senzora | Pt |