Temperature sensor, MBT 3270, 40 mm, R,1/4

084Z2318

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: AISI 303, Electrical connection: AMP Junior Power Timer, Electrical connection size: 2 pin

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.03 Kg
Neto težina 0.029 Kg
Volume 0.027 Liter
EAN 5702428895767

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dužina umetka [in] 1.57 in
Dužina umetka [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električna konekcija AMP Junior Power Timer
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 40 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 125 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 257 °F
Materijal priključka AISI 303
Materijal procesne konekcije AISI 303
Materijal zaštitne cevi AISI 303
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Oznaka tipa MBT 3270-10002-040-D0300-000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.12 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 3 mm
Product Name Description Temperature sensor
SCIP dosije br. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standard elementa senzora EN 60751
Standard procesne konekcije ISO 7
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBT 3270
Tip priključka R
Tip procesne konekcije R
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 2 pina
Veličina procesne konekcije 1/4
Vrsta elementa senzora Pt
Vrsta kabla N/A
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality