Temperature sensor, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

084Z2298

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: Brass, Electrical connection: AMP Junior Power Timer, Electrical connection size: 2 pin

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.027 Kg
Neto težina 0.025 Kg
Volume 0.063 Liter
EAN 5702428877664

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dužina umetka [in] 1.1 in
Dužina umetka [mm] 28 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električna konekcija AMP Junior Power Timer
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 40 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 125 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 257 °F
Materijal priključka Mesing
Materijal procesne konekcije Mesing
Materijal zaštitne cevi Brass
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100
Oznaka tipa MBT 3270-00000-028-B0300-000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.16 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 4 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
Product Name Description Temperature sensor
SCIP dosije br. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standard elementa senzora EN 60751
Standard procesne konekcije ISO 965
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBT 3270
Tip priključka M
Tip procesne konekcije M
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 2 pina
Veličina procesne konekcije 14x1.5
Vrsta elementa senzora Pt
Vrsta kabla N/A
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality