Temperature sensor, MBT 153, 3.00 m, Pt, 100 Ohm

084Z5295

Electrical connection: Cable, Cable type: Teflon

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.136 Kg
Neto težina 0.124 Kg
Volume 0.5 Liter
EAN 5702423166442

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dužina kabla [in] 118.11 in
Dužina kabla [m] 3 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električna konekcija Kabl
Element senzora [kom] 2 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Materijal zaštitne cevi AISI 305
Nazivna vrednost kućišta IP IP68
Opseg temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 392 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100
Oznaka tipa MBT 153-4100-0300
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.24 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 6 mm
Product Name Description Temperature sensor
SCIP dosije br. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Standard elementa senzora EN 60751
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 200 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -80 °C
Temp. opseg kabla [°F] [maks.] 392 °F
Temp. opseg kabla [°F] [min.] -112 °F
Tip MBT 153
Tip umetka Promenljivo
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električne konekcije 4 žice
Vrsta elementa senzora Pt
Vrsta kabla Teflon
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality