Filter drier, shell, DCR

023U1017

Core Size code: 48 cu.in., Connection material: Steel

Detalji o proizvodu

Bruto težina 16.48 Kg
Neto težina 14.07 Kg
Volume 43.712 Liter
EAN 5715162791448

 

Brend ELIMINATOR
Broj uložaka 1
China RoHS compliance Yes
Dodaci za proizvod Dodaci za DCR
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
Grupa tečnosti 2
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni delovi 1 Flat gasket
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Kapacitet tečne linije [Kw] 91.2
Kapacitet tečne linije [TR] 25.93
Kategorija I
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 90 bar
Maks. radni pritisak [psig] 1305 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za DCR
Naziv programa delova DCR
Neto zapremina [foz US] 54 Fluid Ounce US
Neto zapremina [l] 1.6 L
Nosač NO
Odobrenje CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -55 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -67 °F
Oznaka tipa DCR 04807Bd
Poklopac Utikač
Port connection type NPT
Product Name Description Filter drier, shell
Rashladna sredstva R744
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R744
Standard priključka ANSI B 36.10 SCH 80
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip DCR
Tip priključka Sučeoni var
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Veličina porta (nominalna) [in] 1/4 in
Veličina priključka DN 20
Zapremina oplate [foz US] 68 Fluid Ounce US
Zapremina oplate [l] 2 L
Šifra za veličinu uloška 48 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality