Scroll compressor, VZH065CJANB
120G0153
Ovaj proizvod više nije dostupan.
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack
Bruto težina | 38 Kg |
Neto težina | 35 Kg |
Volume | 0.44 Cubic.mtr |
EAN | 5702424047597 |
Bruto težina | 38 Kg |
Neto težina | 35 Kg |
Volume | 0.44 Cubic.mtr |
EAN | 5702424047597 |
Broj crteža | 8590007 |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3600 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH065CJ |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 230 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 200 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 15 - 100 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 230 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP22 |
Iskorišćenost segmenta | Klimatizacija |
Isporučena uputstva | Uputstva za instalaciju |
Isporučeni nosač | Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeno ulje | Početna promena ulja |
Ispusni otvor za ulje | 1/4'' NPT |
Izvor napajanja kompresora [V] | 220-240/3/50-60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Pljosnati |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Inverter |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Maks. TS na niskoj strani | 55 °C |
Maks. TS na visokoj strani | 65 °C |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Min. TS na niskoj strani | -35 °C |
Min. TS na visokoj strani | -35 °C |
Model number | VZH065CJANB |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nosač vidno stakla | Nijedno |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 11 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 2 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Oil level switch port | No |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.053 Ohm |
Prečnik [mm] | 184 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak | Nijedno |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 5.4 kg |
Punjenje ulja [L] | 1.57 L |
Radna zapremina [cm3] | 65.1 cm³ |
Rashladna sredstva | R410A |
Referenca za ulje | 160HV |
RLA | 55.3 A |
SCIP dosije br. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
Standard priključka | ODF |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tip | VZH065 |
Tip priključka | Lemljeni |
Ubrizgavanje tečnosti | NO |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 455 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 3/4 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 7/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 3/4 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 7/8 in |
Visina potisne konekcije [mm] | 422 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 280 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Vrsta ulja | PVE |
Zapremina na niskoj strani | 4.7 L |
Zapremina na visokoj strani | 0.7 L |
Zaštita motora | Zaštita motora pomoću frekventnog pretvarača |
Broj crteža | 8590007 |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3600 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH065CJ |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 230 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 200 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 15 - 100 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 230 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP22 |
Iskorišćenost segmenta | Klimatizacija |
Isporučena uputstva | Uputstva za instalaciju |
Isporučeni nosač | Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeno ulje | Početna promena ulja |
Ispusni otvor za ulje | 1/4'' NPT |
Izvor napajanja kompresora [V] | 220-240/3/50-60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Pljosnati |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Inverter |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Maks. TS na niskoj strani | 55 °C |
Maks. TS na visokoj strani | 65 °C |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Min. TS na niskoj strani | -35 °C |
Min. TS na visokoj strani | -35 °C |
Model number | VZH065CJANB |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nosač vidno stakla | Nijedno |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 11 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 2 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Oil level switch port | No |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.053 Ohm |
Prečnik [mm] | 184 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak | Nijedno |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 5.4 kg |
Punjenje ulja [L] | 1.57 L |
Radna zapremina [cm3] | 65.1 cm³ |
Rashladna sredstva | R410A |
Referenca za ulje | 160HV |
RLA | 55.3 A |
SCIP dosije br. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
Standard priključka | ODF |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tip | VZH065 |
Tip priključka | Lemljeni |
Ubrizgavanje tečnosti | NO |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 455 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 3/4 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 7/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 3/4 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 7/8 in |
Visina potisne konekcije [mm] | 422 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 280 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Vrsta ulja | PVE |
Zapremina na niskoj strani | 4.7 L |
Zapremina na visokoj strani | 0.7 L |
Zaštita motora | Zaštita motora pomoću frekventnog pretvarača |