Senzor temperature, MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A
084Z7032
Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16
Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16
Bruto težina | 0.72 Kg |
Neto težina | 0.715 Kg |
Volume | 1.407 Liter |
EAN | 5702423183425 |
Bruto težina | 0.72 Kg |
Neto težina | 0.715 Kg |
Volume | 1.407 Liter |
EAN | 5702423183425 |
Broj terminala [pcs] | 2 pc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dužina produžetka [in] | 3.94 in |
Dužina produžetka [mm] | 100 mm |
Dužina umetka [in] | 4.33 in |
Dužina umetka [mm] | 110 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | Tip B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
Količina po formatu pakovanja | 6 pc |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 85 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 185 °F |
Materijal priključka | AISI 316 Ti |
Materijal procesne konekcije | AISI 316 Ti |
Materijal zaštitne cevi | AISI 316 Ti |
Napon napajanja [V] DC [maks] | 35 V |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 8 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] | 800 °C |
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] | 0 °C |
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] | 1472 °F |
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] | 32 °F |
Opseg temperature [°C] [Max] | 800 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 1472 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Oznaka tipa | MBT 5113-B002-110-10-B180 |
Prečnik zaštitne cevi [in] [maks.] | 0.95 in |
Prečnik zaštitne cevi [in] [min.] | 0.55 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] [maks.] | 24 mm |
Prečnik zaštitne cevi [mm] [min.] | 14 mm |
Procesna konekcija - muška/ženska | Muški |
Product Name Description | Senzor temperature |
SCIP dosije br. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Standard elementa senzora | EN 60584-2 |
Standard priključka | ISO 228 |
Standard procesne konekcije | ISO 228-1-A |
Standard za termopar | EN 61515 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Termopar | 1 x NiCr-Ni, tip K |
Tip | MBT 5113 |
Tip priključka | G |
Tip procesne konekcije | G |
Tip transmitera | Sa galvanskom izolacijom, visoki poklopac |
Tip umetka | Fiksno |
Tolerancija elementa senzora | Klasa 2 |
Tolerancija termospojnice | EN 60584-2 Class 2 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Umetak senzora | Može da se zameni |
Veličina električne konekcije | Pg 16 |
Veličina procesne konekcije | 3/4 |
Žice [kom] | 2 pc |
Broj terminala [pcs] | 2 pc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dužina produžetka [in] | 3.94 in |
Dužina produžetka [mm] | 100 mm |
Dužina umetka [in] | 4.33 in |
Dužina umetka [mm] | 110 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | Tip B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
Količina po formatu pakovanja | 6 pc |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 85 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 185 °F |
Materijal priključka | AISI 316 Ti |
Materijal procesne konekcije | AISI 316 Ti |
Materijal zaštitne cevi | AISI 316 Ti |
Napon napajanja [V] DC [maks] | 35 V |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 8 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] | 800 °C |
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] | 0 °C |
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] | 1472 °F |
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] | 32 °F |
Opseg temperature [°C] [Max] | 800 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 1472 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Oznaka tipa | MBT 5113-B002-110-10-B180 |
Prečnik zaštitne cevi [in] [maks.] | 0.95 in |
Prečnik zaštitne cevi [in] [min.] | 0.55 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] [maks.] | 24 mm |
Prečnik zaštitne cevi [mm] [min.] | 14 mm |
Procesna konekcija - muška/ženska | Muški |
Product Name Description | Senzor temperature |
SCIP dosije br. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Standard elementa senzora | EN 60584-2 |
Standard priključka | ISO 228 |
Standard procesne konekcije | ISO 228-1-A |
Standard za termopar | EN 61515 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Termopar | 1 x NiCr-Ni, tip K |
Tip | MBT 5113 |
Tip priključka | G |
Tip procesne konekcije | G |
Tip transmitera | Sa galvanskom izolacijom, visoki poklopac |
Tip umetka | Fiksno |
Tolerancija elementa senzora | Klasa 2 |
Tolerancija termospojnice | EN 60584-2 Class 2 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Umetak senzora | Može da se zameni |
Veličina električne konekcije | Pg 16 |
Veličina procesne konekcije | 3/4 |
Žice [kom] | 2 pc |