Ventili za regulaciju protoka vode

Prikazanih proizvoda: 92

Pritisno upravljani vodeni ventil, WVFX 32

Tip priključka: G, Veličina priključka (in): 1 1/4, Unutrašnji/spoljašnji priključak: Interno, Kv vrednost [m³/h]: 11.000

Pritisno upravljani vodeni ventil, WVFX 40

Tip priključka: G, Veličina priključka (in): 1 1/2, Unutrašnji/spoljašnji priključak: Interno, Kv vrednost [m³/h]: 11.000

Ventil za vodu kojim upravlja termostat, AVTA 20

Naziv proizvoda: Ventil za vodu kojim upravlja termostat, Tip: AVTA 20, Tip priključka: G, Unutrašnji/spoljašnji priključak: Interno, Kv vrednost [m³/h]: 3.400, Tip punjenja: Univerzalni

Ventil za vodu kojim upravlja termostat, AVTA 25

Naziv proizvoda: Ventil za vodu kojim upravlja termostat, Tip: AVTA 25, Tip priključka: G, Unutrašnji/spoljašnji priključak: Interno, Kv vrednost [m³/h]: 5.500, Tip punjenja: Univerzalni

Ventil za vodu kojim upravlja termostat, AVTA 15

Naziv proizvoda: Ventil za vodu kojim upravlja termostat, Tip: AVTA 15, Tip priključka: G, Unutrašnji/spoljašnji priključak: Interno, Kv vrednost [m³/h]: 1.900, Tip punjenja: Masa

Prikaži: