Presostat sa uloškom, ACB
Presostat sa uloškom, ACB

061F7118

Funkcija kontakta: SPST(NO), Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak [mm]: 6.00, Električna konekcija: Kabl

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.09 kg
Neto težina 0.08 kg
EAN 5702428266703

 

Boja žice Crna
Dužina kabla [in] 78.74 in
Dužina kabla [m] 2 m
Električna konekcija Kabl
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Funkcija kontakta SPST(NO)
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Prekidači i termostati
Kategorija opsega pritiska Nizak pritisak
Ključ specifikacije ACB-4UA11W
Količina po formatu pakovanja 100 pc
Kompatibilnost ulja i rashladnog sredstva Primene bez ulja
R1234ze(E)
R134a
R513A
Kućište REGULARNI TOPLJENI
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. radni pritisak [bar] 35 bar
Maks. radni pritisak [psig] 508 psig
Montaža Vertikalni +/- 45º
Napomene za konekciju pritiska Bakarna cev (vrh=7 mm)
Naziv porodice proizvoda ACB
Naziv proizvoda Presostat sa uloškom
Nazivna vrednost kontakta DC=0.05 A, 12 - 24 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Niži aktiv. pritisak [bar] 2.2 bar
Niži aktiv. pritisak [psi] 32 psi
Odobrenje C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Oil free refrigerants R513A
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -20 °F
Pritisak pucanja [bar] 200 bar
Pritisak pucanja [psig] 2900 psig
Rashladna sredstva R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
R125
Srednji temperaturni opseg [°C] [Max] 135 °C
Srednji temperaturni opseg [°C] [Min] -55 °C
Srednji temperaturni opseg [°F] [maks.] 275 °F
Srednji temperaturni opseg [°F] [min.] -70 °F
Tip ACB
Tip konekcije za pritisak Lem, ODM
UL approved refrigerants R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Veličina konekcije za pritisak [mm] 6 mm
Viši aktiv. pritisak [bar] 3.4 bar
Viši aktiv. pritisak [psi] 49 psi
Vrsta kabla AWG18

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality