Optyma™, TLS5FXN2
Optyma™, TLS5FXN2

114G1602

Oznaka tipa: Condensing Units, Tip: Optyma™, Broj modela: TLS5FXN2, R134a, Iskorišćenost segmenta: Nizak protiv pritisak, Br. faza (kompresor): 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 14.02 kg
Neto težina 13.6 kg
EAN 5702428570022

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj modela TLS5FXN2
Broj ventilatora 1
Dužina [mm] 410 mm
Električni kod G
Iskorišćenost segmenta Nizak protiv pritisak
Izvor napajanja kompresora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.19 A
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] 0.17 A
Model kompresora TLS5F
Oblast Afrika
Azija
Evropa
Bliski istok
Pacifik
Opis TLS5FXN2
Oznaka tipa Condensing Units
Primene LBP
Refrigerant R134a
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 27 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] 24 W
Tehnologija Klipni
Tip Optyma™
Tip kondenzatora BG_1
Ukupna visina [mm] 197 mm
Verzija N2
Širina [mm] 273 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality