Komplet senzora, RAE, RA-FN, RLV, DN 15, Ravni
013G5084
Ovaj proizvod više nije dostupan.
Imamo zamenu.
Imamo zamenu.
Sadrži RAE senzor, RA-FN ravni ventil i RLV-S ravni navijak.
Sadrži RAE senzor, RA-FN ravni ventil i RLV-S ravni navijak.
Bruto težina | 0.627 Kg |
Neto težina | 0.616 Kg |
Volume | 0.949 Liter |
EAN | 5702420069616 |
Bruto težina | 0.627 Kg |
Neto težina | 0.616 Kg |
Volume | 0.949 Liter |
EAN | 5702420069616 |
Boja | Beli RAL 9016 |
Description | Sadrži RAE senzor, RA-FN ravni ventil i RLV-S ravni navijak. |
Dimenzija ventila | DN 15 |
Dizajn senzora | RAE |
Grupa proizvoda | Sensor set |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcija | Ravni |
Mediji senzora | Tečnost |
RLV tip | RLV |
Sadržaj kompleta | 3-elements |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min] | 8 °C |
Tip | RAE + RA-FN + RLV |
Tip pakovanja | Kutija |
Tip veze sa ventilom | RA |
Vrsta priključka | Sa O-prstenom |
Vrsta senzora | Ugrađeni senzor |
Vrsta ventila | RA-FN |
Boja | Beli RAL 9016 |
Description | Sadrži RAE senzor, RA-FN ravni ventil i RLV-S ravni navijak. |
Dimenzija ventila | DN 15 |
Dizajn senzora | RAE |
Grupa proizvoda | Sensor set |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcija | Ravni |
Mediji senzora | Tečnost |
RLV tip | RLV |
Sadržaj kompleta | 3-elements |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min] | 8 °C |
Tip | RAE + RA-FN + RLV |
Tip pakovanja | Kutija |
Tip veze sa ventilom | RA |
Vrsta priključka | Sa O-prstenom |
Vrsta senzora | Ugrađeni senzor |
Vrsta ventila | RA-FN |