KOVM, 2.00 m³/h, Rp 1/2

013U3020

KOVM PN10 15/2 Trokraki un. navoj

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.645 Kg
Neto težina 0.645 Kg
Volume 0.821 Liter
EAN 5702421300442

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 3
Description KOVM PN10 15/2 Trokraki un. navoj
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Regulacioni ventil
Funkcija 2 Mešajući ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 1.5 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike protoka Linearno
Kvs vrednosti [m³/h] 2 m³/h
Materijal konusa ventila EPDM
Materijal osovine Nerđajući čelik 18/8
Materijal tela ventila Mesing W. br. 2.0402
Nominalni pritisak [bar] 10 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 1.6 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 6
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 15 mm
Standard priključka ISO 7/1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip KOVM
Tipovi priključka unutrašnji navoj
Veličina priključka Rp 1/2
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality