Soft starter MCD202030T4CV3
175G5213
MCD202030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202 Serija
30 kW 60A:4-6: 354
Trofazno, 200-440 VAC
Контрола напона: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame
Šifra modela:
MCD202030T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200 kompanije Danfoss sadrži
dve serije soft startera u opsegu snage 7,5–110 kW.
Ova serija nudi jednostavnu montažu na DIN šinu za veličine
do 30 kW, 2-žičnu ili 3-žičnu kontrolu pokretanja/zaustavljanja
i odličan ciklus pokretanja (4 x Ie za 6 sekundi).
Nominalno pokretanje za veće opterećenje pri 4x Ie za 20 sekundi.
Kompatibilna je sa uzemljenim delta sistemima napajanja.